Niskonapięciowy bezpiecznik standardu brytyjskiego seria Eaton Bussmann, 35 A, 500 V AC, V88/A3, 21 x 87 mm, gL/gG
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
BAO35
|
| EAN |
5027590491969
|
| Długość/głębokość produktu |
87 mm
|
| Wysokość produktu |
22.3 mm
|
| Szerokość produktu |
22.3 mm
|
| Masa produktu |
53.2 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
IEC 60269-2
BS88 |
| Kod modelu |
35AMP 500V AC BS88 gG FUSE
|
| Wartość znamionowa prądu |
35 A
|
| Wyposażone w: |
Znaczniki z przykręconymi ostrzami
|
| Rozmiar bezpiecznika |
BS88/A3
|
| Typ prądu |
AC - prąd zmienny
|
| Rozmiar montażowy |
M5
|
| Rozstaw przyłączy |
73.5 mm
|
| Zdolność wyłączania |
80 kA
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
80 kA
|
| Napięcie znamionowe AC |
500 V
|
| Klasa |
Klasa gG/gL
|
| Typ bezpiecznika |
BAO
|
| Kategoria użytkowa |
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
|
| Kolor |
Brak
|
| Wartość znamionowa przerywania |
80 kAIC
|
| Wskaźnik bezpiecznika |
Brak
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Brak
|
| Rodzaj połączenia |
Rozstaw mocowania 74 mm
|
| Budowa |
BS88/A3
|
| Rozmiar |
A3
|
| Kształt bezpiecznika |
Znaczniki z przykręconymi ostrzami
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Napięcie znamionowe |
500 V
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
zastosowania ogólnoprzemysłowe
|
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
System bezpieczników E
|