Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

CM63FG

Oprawa bezpiecznika serii Eaton Bussmann, LV, 63 A, 690 V AC, BS88/A3, 1P, BS, zielony

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
CM63FG
EAN
5027590497534
Długość/głębokość produktu
35.6 mm
Wysokość produktu
125 mm
Szerokość produktu
60 mm
Masa produktu
216.6 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC 60269

Kompatybilny bezpiecznik

Typ bezpiecznika
BAO
TIS

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
63 A
Napięcie znamionowe przy AC
690 V AC

Specyfikacje produktu

Rodzaj połączenia
Połączony frontem
Model
Camaster
Liczba biegunów
1-biegunowy

Eksport specyfikacji produktu