Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

TIS63M80

Niskonapięciowy bezpiecznik standardu brytyjskiego seria Eaton Bussmann, 63 A, 660 V AC, 460 V DC, V88/A3, 22 x 86 mm, gM, 63M80

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Numer katalogowy
TIS63M80
EAN
5027590514361
UPC
051712484978
Długość/głębokość produktu
58 mm
Wysokość produktu
26 mm
Szerokość produktu
26 mm
Masa produktu
84.95 g
Zgodność/zgodności
Nie dotyczy
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC

Specyfikacje produktu

Używane z
Podstawa bezpiecznikowa RS63H lub MC63F
Wartość znamionowa prądu
80 A
Wyposażone w:
Przykręcane uchwyty przesunięte
Rozmiar bezpiecznika
BS88/A3
Typ prądu
AC/DC
Rozmiar montażowy
M5
Rozstaw przyłączy
73 mm
Zdolność wyłączania
80 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
80 kA
Prąd znamion. silnika
63M80
Napięcie znamionowe AC
660 V
Napięcie znamionowe DC
460 V
Klasa
Charakterystyka gM
Typ bezpiecznika
TIS
Kategoria użytkowa
gM (ochrona silnika)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nie
Rodzaj połączenia
Rozstaw mocowania 73 mm
Budowa
BS88/A3
Rozmiar
A3
Kształt bezpiecznika
Przykręcane uchwyty przesunięte
Rodzaj napięcia
AC/DC
Odpowiednie do
Podstawa bezpiecznikowa Camaster CM63F
Podstawa bezpiecznikowa Red Spot RS63
Ilość
20
Napięcie znamionowe
690 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
zastosowania ogólnoprzemysłowe
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
System bezpieczników E

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.