Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

CM63FW
63A 660V WHT F/HOLD(10)2.2KG

Akcesorium bezpiecznika, uchwyt bezpiecznikowy, niskonapięciowy, 63 A, 690 V AC, BS88/A3, 1P, BS, biały, wkładka bezpiecznikowa BAO

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
CM63FW
EAN
5027590497558
Długość/głębokość produktu
126 mm
Wysokość produktu
62 mm
Szerokość produktu
36 mm
Masa produktu
214.9 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC 60269
Kod modelu
63A 660V WHT F/HOLD(10)2.2KG

Kompatybilny bezpiecznik

Typ bezpiecznika
BAO
TIS

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
63 A
Napięcie znamionowe przy AC
690 V AC

Specyfikacje produktu

Rodzaj połączenia
Połączony frontem
Model
Camaster
Liczba biegunów
1-biegunowy

Eksport specyfikacji produktu