Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

RS63P

Akcesorium bezpiecznika, uchwyt bezpiecznikowy, niskonapięciowy, 63 A, 690 V AC, BS88/A3, 1P, BS, połączenie przez tylny sworzeń, czarny, wkładki bezpiecznikowe TIS BAO K07-660

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
RS63P
EAN
5027590507035
UPC
051712390903
Długość/głębokość produktu
159 mm
Wysokość produktu
109 mm
Szerokość produktu
35 mm
Masa produktu
308.3 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Kod modelu
RED SPOT 63A BACK STUD CONNECTED BLACK

Kompatybilny bezpiecznik

Typ bezpiecznika
BAO
TIS

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
63 A
Napięcie znamionowe przy AC
660-690 V AC
Napięcie znamionowe przy DC
460 V DC

Specyfikacje produktu

Rodzaj połączenia
Tylny sworzeń połączony
Model
Red Spot
Liczba biegunów
1-biegunowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.