Akcesorium bezpiecznika, uchwyt bezpiecznikowy, niskonapięciowy, 63 A, 690 V AC, BS88/A3, 1P, BS, podłączany od przodu, połączenie przez tylny sworzeń, czarny, wkładki bezpiecznikowe TIS BAO K07-660
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
RS63PH
|
| EAN |
5027590507042
|
| UPC |
051712392624
|
| Długość/głębokość produktu |
159 mm
|
| Wysokość produktu |
109 mm
|
| Szerokość produktu |
35 mm
|
| Masa produktu |
388.6 g
|
| Zgodność/zgodności |
Kontakt z zakładem produkcyjnym
|
| Kod modelu |
RED SPOT 63A FRONT/BACK STUD CONNECT-B
|
| Typ bezpiecznika |
BAO
TIS |
| Wartość znamionowa prądu |
63 A
|
| Napięcie znamionowe przy AC |
660-690 V AC
|
| Napięcie znamionowe przy DC |
460 V DC
|
| Rodzaj połączenia |
Przedni/tylny sworzeń połączony
|
| Model |
Red Spot
|
| Liczba biegunów |
Jednobiegunowy
|