Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

C14G2S
CYL FUSE >STR >14 x 51 2A GG 500V AC

Eaton Bussmann series low voltage 14 x 51 mm cylindrical/ferrule fuse, rated at 500 Volts AC, 2 Amps, 120 kA Breaking capacity, class gG/gL, with striker, compatible with a CH14 Modular fuse holder

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
C14G2S
EAN
5027590494007
Product Length/Depth
51 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
20.8 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC 60269
Model Code
CYL FUSE >STR >14 x 51 2A GG 500V AC

Compatible fuse holders

Suitable for
CH14 Modular fuse holder

Electrical data

Amperage Rating
2 A
Breaking capacity
120 kA
Frequency rating - max
62 Hz
Utilization category
gG (cable protection/equipment protection)
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.