Seria bezpieczników niskonapięciowych Eaton Bussmann, 14 x 51 mm, cylindryczny/tuleja, znamionowy przy 690 V AC, 12 A, zdolność wyłączania 80 kA, klasa aM, bez sygnalizacji, kompatybilne z modułowymi uchwytami bezpiecznikowymi CH14
| Nazwa produktu |
Niskonapięciowy bezpiecznik cylindryczny z serii Bussmann firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
C14M12
|
| EAN |
5027590494373
|
| UPC |
051712754682
|
| Długość/głębokość produktu |
51 mm
|
| Wysokość produktu |
14.3 mm
|
| Szerokość produktu |
14.3 mm
|
| Masa produktu |
20.3 g
|
| Zgodność/zgodności |
Zgodny z wymogami RoHS
Uzyskano oznaczenie CE |
| Certyfikat(y) |
IEC 60269
|
| Kod modelu |
CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 12A AM 690V AC
|
| Odpowiednie do |
Modułowy uchwyt bezpiecznikowy CH14
|
| Wartość znamionowa prądu |
12 A
|
| Zdolność wyłączania |
80 kA
|
| Częst. znamionowa — maks. |
62 Hz
|
| Kategoria użytkowa |
aM (ochrona zwarciowa silników)
|
| Napięcie znamionowe |
690 V
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|