1-biegunowy modułowy uchwyt bezpiecznikowy serii Bussmann firmy Eaton o napięciu znamionowym 690 V AC / 750 V DC (IEC), 700 V AC (UL), 50 A (IEC i UL), wyposażona we wskaźnik neonowy, odpowiednia dla bezpieczników cylindrycznych 14 x 51 mm
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, podstawa niskonapięciowego bezpiecznika cylindrycznego
|
| Numer katalogowy |
CH141DIU
|
| EAN |
5027590496612
|
| UPC |
051712685092
|
| Długość/głębokość produktu |
76 mm
|
| Wysokość produktu |
92 mm
|
| Szerokość produktu |
27 mm
|
| Masa produktu |
87.333 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
IEC 60269-2
EAC IEC 60269-1 UL Listed File E14853 |
| Kod modelu |
1P 14x51 Neon Indicator Fuse Holder
|
| Akcesoria |
Zestaw złączy wielobiegunowych JV-L, akcesorium do ochrony IP20 CH14-CTP, mikroprzełącznik CH14-SPS do pracy z CH141D(I)U, mikroprzełącznik CH14-SPS do pracy z CH141D(I)U
|
| Rozmiar bezpiecznika |
14 x 51 mm
|
| Typ bezpiecznika |
C14G
C14M |
| Wartość znamionowa prądu |
50 A
|
| Napięcie znamionowe przy AC |
690 V AC (IEC) i 700 V AC (UL)
|
| Napięcie znamionowe przy DC |
750 V DC (IEC)
|
| Zastosowanie |
Do zastosowań komercyjnych i przemysłowych
|
| Głębokość wbudowania |
51.5 mm
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Wyposażone w: |
Wskaźnik neonowy
|
| Zamykane |
Tak
|
| Sposób montażu |
Szyna DIN
2 x M4 śruby montażowe do panelu |
| Liczba biegunów |
1-biegunowy
|
| Optyczny wskaźnik usterki |
Tak
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
1.5
|