Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

C22G50
CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 50A GG 690V AC

Eaton Bussmann series low voltage 22 x 58 mm cylindrical/ferrule fuse, rated at 690 Volts AC, 50 Amps, 80 kA Breaking capacity, class gG/gL, without indicator, compatible with a CH22 Modular fuse holder

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
C22G50
EAN
5027590495486
UPC
051712754484
Product Length/Depth
58 mm
Product Height
22.2 mm
Product Width
22.2 mm
Product Weight
54.1 g
Compliances
CE Marked
GoST-R
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
Model Code
CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 50A GG 690V AC

Kompatybilne podstawy bezpiecznikowe

Suitable for
CH22 Modular fuse holder

Parametry elektryczne

Amperage Rating
50 A
Breaking capacity
80 kA
Frequency rating - max
62 Hz
Utilization category
gG (cable protection/equipment protection)
Voltage rating
690 V
Voltage type
AC

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.