Seria bezpieczników niskonapięciowych Eaton Bussmann, 22 x 58 mm, cylindryczny/tuleja, znamionowy przy 690 V AC, 16 A, zdolność wyłączania 80 kA, klasa aM, bez sygnalizacji, kompatybilne z modułowymi uchwytami bezpiecznikowymi CH22
| Nazwa produktu |
Niskonapięciowy bezpiecznik cylindryczny z serii Bussmann firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
C22M16
|
| EAN |
5027590495714
|
| UPC |
051712754750
|
| Długość/głębokość produktu |
58 mm
|
| Wysokość produktu |
22.2 mm
|
| Szerokość produktu |
22.2 mm
|
| Masa produktu |
52.7 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
GoST-R Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
IEC 60269
|
| Kod modelu |
CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 16A AM 690V AC
|
| Odpowiednie do |
Modułowe podstawy bezpiecznikowe CH22
|
| Wartość znamionowa prądu |
16 A
|
| Zdolność wyłączania |
80 kA
|
| Częst. znamionowa — maks. |
62 Hz
|
| Kategoria użytkowa |
aM (niepełnozakresowa ochrona silników)
|
| Napięcie znamionowe |
690 V
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|