UPS Eaton 9PHD Industrial, 30 kVA, 30 kW skalowalne do 40 kW, rozłącznik wejściowy prostownika, wewnętrzne obejście serwisowe, system okablowania: 5 przewodów, 3 fazy + N + uziemienie, zestaw sejsmiczny, wejście i wyjście 400 V
| Nazwa produktu |
Eaton 9PHD UPS
|
| Numer katalogowy |
CD03A0300113680000
|
| EAN |
6430070724768
|
| Długość/głębokość produktu |
987 mm
|
| Wysokość produktu |
1958 mm
|
| Szerokość produktu |
625 mm
|
| Masa produktu |
290 kg
|
| Zgodność/zgodności |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 Uzyskano oznaczenie CE |
| Certyfikat(y) |
CE
|
| Kod modelu |
9PHD-30(40)-IS-MBS-SE
|
| Zastosowanie |
Przemysł/Zakład
|
| Alarmy dźwiękowe |
Tak
|
| Funkcja automatycznego wyłączania |
Tak
|
| Typ ładowarki akumulatora |
Technologia ABM
|
| Kolor |
Szary
|
| Rodzaj budowy |
Model wolnostojący
|
| Stopień ochrony |
IP54
|
| Wydajność (tryb ulepszonej wydajności) |
99 %
|
| Sprawność (tryb ECO) |
99 %
|
| Podłączenie akumulatora zewnętrznego |
Zaciski
|
| Typ zasilania |
AC
|
| Współczynnik kształtu |
Modułowy
|
| Moduły mocy z możliwością wymiany podczas pracy |
Nie
|
| Tryb wyższej wydajności |
ESS z VMMS
|
| Złącze wejściowe |
Stałe podłączenie
|
| Częstotliwość wejściowa – maks. |
60 Hz
|
| Częstotliwość wejściowa – min. |
50 Hz
|
| Napięcie znamionowe wejściowe |
400V default (380/400/415V)
|
| Napięcie wejściowe - maks. |
480 V
|
| Napięcie wejściowe - min. |
380 V
|
| Wewnętrzne obejście serwisowe |
Tak
|
| Wartość znamionowa kVA |
30 kVA
|
| Sposób montażu |
tower
|
| Liczba połączeń wyjściowych stałych |
1
|
| Liczba połączeń wyjściowych ze stykiem ochronnym (Schuko) |
0
|
| Wyjściowa moc pozorna |
30000 VA
|
| Skuteczna moc wyjściowa |
30 kW
|
| Częstotliwość napięcia wyjściowego |
50 Hz (programowalne 50/60 Hz)
|
| Współczynnik mocy wyjściowej |
1
|
| Napięcie wyjściowe - maks. |
480 V
|
| Napięcie wyjściowe - min. |
380 V
|
| Sprawność całkowita |
97 %
|
| Zawartość pakietu |
|
| Możliwość pracy równoległej |
Praca równoległa umożliwiająca większą moc lub redundancję
|
| Faza (wejście) |
3
|
| Faza (wyjście) |
3
|
| Bezpotencjałowy zestyk przełączający |
Tak
|
| Częstotliwość podstawowa - min. |
50 Hz
|
| Częstotliwość podstawowa - maks. |
60 Hz
|
| Czas podtrzymywania działania pod pełnym obciążeniem |
0 min
|
| Czas pracy przy połowicznym obciążeniu |
0 min
|
| Częstotliwość wtórna maks. |
60 Hz
|
| Częstotliwość wtórna min. |
50 Hz
|
| Snmp |
Nie
|
| Zintegrowana funkcjonalność |
Zarządzanie sieciowe
Modułowy |
| Topologia |
Online
|
| Czas przejścia do pełnego obciążenia |
0 s
|
| Typ interfejsu |
Inne
|
| Rozdział zniekształcenia napięcia wyjściow. (obciążenie liniowe) — maks. |
1 %
|