Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Zasilanie gwarantowane (UPS)

UPS Eaton 9PHD Industrial

Zasilacz UPS Eaton 9PHD Industrial jest niezawodnym i wydajnym, najnowocześniejszym rozwiązaniem UPS do zastosowań przemysłowych. Zapewnia on korzyści płynące z nowoczesnej, modułowej, opartej na tranzystorach IGBT technologii UPS dla środowisk przemysłowych, zapewniając najniższy całkowity koszt posiadania (TCO) w swoim zakresie mocy.
Topologia
Online (IGBT)
Moc znamionowa
30 – 200 kW
Sprawność
97%

Niezawodny.

Nieoczekiwany zanik zasilania w zastosowaniach o krytycznym znaczeniu może prowadzić do problemów ekonomicznych, szkód fizycznych, a w najgorszym przypadku do ofiar śmiertelnych. Niezawodność jest wymogiem numer jeden dla przemysłowych zasilaczy UPS. Zasilacz UPS Eaton 9PHD Industrial zapewnia niezawodne zasilanie gwarantowane, co pozwala na utrzymanie krytycznego obciążenia w każdych warunkach. Niezawodność równa się bezpieczeństwo.

Wydajny.

Niezawodność zasilaczy UPS, podobnie jak ich wydajność ekonomiczna, ma zasadnicze znaczenie dla nieprzerwanego działania przedsiębiorstwa. Wysoka sprawność (do 97% w trybie podwójnej konwersji) oznacza mniejsze straty i zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do chłodzenia. Oznacza to niższe koszty i mniejszą emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Wydajność przemysłowego zasilacza UPS 9PHD firmy Eaton pozwala na oszczędność kosztów, przestrzeni i ochronę środowiska naturalnego.

Uniwersalny.

Niezależnie od zmieniających się warunków oraz tempa ich zmian, zasilacz UPS Eaton 9PHD Industrial został zaprojektowany tak, aby utrzymać stałe, gwarantowane i czyste zasilanie. Ta wiodąca na rynku niezawodność jest wynikiem zaawansowanej technologii zastosowanej w zasilaczach UPS 9PHD firmy Eaton. Dzięki szerokiej gamie wyposażenia opcjonalnego zasilacz ten pozwala na spełnienie wszelkich restrykcyjnych wymagań w zastosowaniach morskich i lądowych.

Energooszczędne technologie Eaton

Kontroluj koszty przy użyciu energooszczędnych technologii Eaton
Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje

Specyfikacja techniczna UPS Eaton 9PHD Industrial 30 – 200 kW

UPS Eaton 9PHD Industrial 100 kW

UPS Eaton 9PHD Industrial 100 kW

Fazy We/Wy 
3:3 
Zakres mocy 
30 - 100 kW
Liczba modułów mocy  
1 - 2 
Dostępne poziomy napięcia (międzyfazowe) 

208 V, 230 V, 380 V, 400 V,

415 V, 440 V,  480 V, 690 V 

Stopień ochrony IP
IP23 / IP33 / IP54
UPS Eaton 9PHD Industrial 200 kW

UPS Eaton 9PHD Industrial 200 kW

Fazy We/Wy 
3:3 
Zakres mocy 
80 - 200 kW
Liczba modułów mocy  
2 - 4
Dostępne poziomy napięcia (międzyfazowe) 

208 V*, 230 V*, 380 V, 400 V,

415 V, 440 V, 480 V, 690 V*

Stopień ochrony IP
IP23 / IP33 / IP54
  *do 100 kW

Zdjęcia produktów

Linki do pobrania
X
Download Close