Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

Energooszczędne technologie firmy Eaton

Kontrola kosztów przy użyciu energooszczędnych technologii firmy Eaton.

Obniżenie całkowitego kosztu posiadania (TCO)

W każdej organizacji, w szczególności na szczeblu kierowniczym, występuje duża presja związana z kontrolą kosztów. Efektywne zarządzanie całkowitymi kosztami posiadania (TCO) jest wymogiem, nie wyborem. Ponosząc odpowiedzialność za decyzje dotyczące wydajności, dobrze jest poświęcić chwilę na zrozumienie, w jaki sposób energooszczędne technologie firmy Eaton zapewniają najlepszą możliwą sprawność systemów UPS.

Sprawność 99% - System Oszczędzania Energii (ESS).

System Oszczędzania Energii (ESS) firmy Eaton poprawia sprawność do 99%. Jest to realizowane poprzez przełączenie modułów mocy w tryb gotowości, gdy kondycjonowanie zasilania nie jest konieczne oraz umożliwienie ich ponownego załączenia w ciągu zaledwie 2 milisekund, jeśli zajdzie taka potrzeba. ESS jest najbardziej zaawansowanym, sprawdzonym i niezawodnym systemem energooszczędnym na rynku, charakteryzującym się wieloletnim zastosowaniem i szeroką bazą instalacyjną. W porównaniu z ekstremalnie wysoką sprawnością trybu podwójnej konwersji, tryb ESS może dodatkowo zmniejszyć straty energii o 75% przy typowym obciążeniu zasilacza UPS.

Zoptymalizowana sprawność podwójnej konwersji – System Zmiennego Zarządzania Modułami (VMMS).

System Zmiennego Zarządzania Modułami (VMMS) firmy Eaton pomaga osiągnąć wysoką sprawność nawet przy niskim obciążeniu UPS - typowym dla nadmiarowych systemów UPS. VMMS może zoptymalizować poziomy obciążenia modułów mocy w pojedynczym UPS lub w równoległych systemach UPS, poprzez przełączenie nadmiarowych modułów mocy w tryb gotowości. Oznacza to nie tylko większą sprawność przy niższych poziomach obciążenia, ale również optymalną sprawność przy wszystkich poziomach obciążenia.
900000kVA2-pl.jpg
expenses-pl.jpg

Prosty test wydajności (ECT)

Testy obciążeniowe mogą być kosztowne i czasochłonne, ale nie przy użyciu technologii ECT zawartej w zasilaczach UPS firmy Eaton. Pozwala ona na recyrkulację energii z zasilacza UPS do celów testowych. Nie ma potrzeby wynajmowania kosztownych obciążnic rezystancyjnych, nie ma też straty czasu ani energii na tymczasowe przyłącza obciążeniowe. A co najważniejsze, może to być wykonane jednocześnie w równoległej instalacji, bez konieczności przechodzenia w tryb bypassu.

Zasoby

UPS Power Xpert 9395P
UPS Power Xpert 9395P
Przejdź do produktu
UPS Eaton 93PS
UPS Eaton 93PS
UPS Eaton 93PS
Przejdź do produktu
UPS Eaton 93PM
UPS Eaton 93PM
Przejdź do produktu
UPS Eaton 9PHD Marine
UPS Eaton 9PHD Marine
UPS Eaton 9PHD Marine
Przejdź do produktu
UPS przemysłowy Eaton 9PHD
UPS przemysłowy Eaton 9PHD
UPS Eaton 9PHD Industrial
Przejdź do produktu
UPS Eaton 93PS Marine
UPS Eaton 93PS Marine
UPS Eaton 93PS Marine
Przejdź do produktu