Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

CD100M160

Eaton Bussmann series Niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim, wkładka topikowa, niskonapięciowa, 100 A, AC 415 V, BS88/B1, 26 x 126 mm, gM, BS, 100M160

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
CD100M160
EAN
5027590496148
UPC
051712838788
Długość/głębokość produktu
126 mm
Wysokość produktu
26 mm
Szerokość produktu
26 mm
Masa produktu
107.7 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z producentem

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
160 A
Wyposażone w:
Przesunięte zaciski przykręcane
Rozmiar bezpiecznika
BS88/B1
Typ prądu
AC - prąd zmienny
Rozmiar montażowy
M8
Rozstaw przyłączy
111 mm
Zdolność wyłączania
80 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
80 kA
Prąd znamion. silnika
100M160
Napięcie znamionowe AC
415 V
Klasa
Klasa gM
Typ bezpiecznika
CD
Kategoria użytkowa
gM (ochrona silnika)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nie
Straty mocy w watach
13 W
Rodzaj połączenia
Rozstaw mocowania 111 mm
Budowa
BS88/B1
Rozmiar
B1
Kształt bezpiecznika
Zaciski przykręcane centralnie
Rodzaj napięcia
AC–prąd zmienny
Napięcie znamionowe
415 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
Zastosowania ogólnoprzemysłowe
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
System bezpieczników E

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.