Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

CD27
FUSE CARRIER D2 E27 25A 500V

Eaton Bussmann seria, nakrętka D obudowy niskonapięciowej wkładki, 500V, 25 A, akcesorium do bezpiecznika, Biały, Porcelana

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, nasadka wkręcana do niskonapięciowych podstaw bezpieczników typu D
Numer katalogowy
CD27
EAN
5027590496216
UPC
051712838801
Długość/głębokość produktu
44 mm
Wysokość produktu
34 mm
Szerokość produktu
34 mm
Masa produktu
33.62 g
Certyfikat(y)
VDE
Kod modelu
FUSE CARRIER D2 E27 25A 500V

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
25 A
Napięcie znamionowe
500 V

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
  • E27
  • do wkładki bezpiecznikowej o rozmiarze D3

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.