Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

CD33
FUSE CARRIER D3 E33 63A 500V

Obudowa bezpiecznika, LV, 63 A, AC 500 V, D3, IEC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, nasadka wkręcana do niskonapięciowych podstaw bezpieczników typu D
Numer katalogowy
CD33
EAN
5027590496223
UPC
051712838818
Długość/głębokość produktu
44 mm
Wysokość produktu
43 mm
Szerokość produktu
43 mm
Masa produktu
61.53333333 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC 60269
EAC
Kod modelu
FUSE CARRIER D3 E33 63A 500V

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
63 A

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
  • E33
  • do wkładki bezpiecznikowej o rozmiarze D3

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.