Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

CE05A0300113680000

UPS Eaton 9PHD Industrial, 50 kVA, 50 kW skalowalne do 80 kW, rozłącznik wejściowy prostownika, wewnętrzne obejście serwisowe, system okablowania: 5 przewodów, 3 fazy + N + uziemienie, zestaw sejsmiczny, wejście i wyjście 400 V

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton 9PHD UPS
Numer katalogowy
CE05A0300113680000
EAN
6430070725444
Długość/głębokość produktu
987 mm
Wysokość produktu
1958 mm
Szerokość produktu
625 mm
Masa produktu
370 kg
Zgodność/zgodności
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
9PHD-50(80)-IS-MBS-SE

Specyfikacja trójfazowego zasilacza UPS

Zastosowanie
Przemysł/Zakład
Alarmy dźwiękowe
Tak
Funkcja automatycznego wyłączania
Tak
Typ ładowarki akumulatora
Technologia ABM
Kolor
Szary
Rodzaj budowy
Model wolnostojący
Stopień ochrony
IP54
Wydajność (tryb ulepszonej wydajności)
99 %
Sprawność (tryb ECO)
99 %
Podłączenie akumulatora zewnętrznego
Zaciski
Typ zasilania
AC
Współczynnik kształtu
Modułowy
Moduły mocy z możliwością wymiany podczas pracy
Brak
Tryb wyższej wydajności
ESS z VMMS
Złącze wejściowe
Stałe podłączenie
Częstotliwość wejściowa – maks.
60 Hz
Częstotliwość wejściowa – min.
50 Hz
Napięcie znamionowe wejściowe
400V default (380/400/415V)
Napięcie wejściowe - maks.
480 V
Napięcie wejściowe - min.
380 V
Wewnętrzne obejście serwisowe
Tak
Wartość znamionowa kVA
50 kVA
Sposób montażu
tower
Liczba połączeń wyjściowych stałych
1
Liczba połączeń wyjściowych ze stykiem ochronnym (Schuko)
0
Wyjściowa moc pozorna
50000 VA
Skuteczna moc wyjściowa
50 kW
Częstotliwość napięcia wyjściowego
50 Hz (programowalne 50/60 Hz)
Współczynnik mocy wyjściowej
1
Napięcie wyjściowe - maks.
480 V
Napięcie wyjściowe - min.
380 V
Sprawność całkowita
97 %
Zawartość pakietu
  • UPS
  • Szybki start
  • Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Możliwość pracy równoległej
Praca równoległa umożliwiająca większą moc lub redundancję
Faza (wejście)
3
Faza (wyjście)
3
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Częstotliwość podstawowa - min.
50 Hz
Częstotliwość podstawowa - maks.
60 Hz
Czas podtrzymywania działania pod pełnym obciążeniem
0 min
Czas pracy przy połowicznym obciążeniu
0 min
Częstotliwość wtórna maks.
60 Hz
Częstotliwość wtórna min.
50 Hz
Snmp
Brak
Zintegrowana funkcjonalność
Zarządzanie sieciowe
Modułowy
Topologia
Online
Czas przejścia do pełnego obciążenia
0 s
Typ interfejsu
Inne
Rozdział zniekształcenia napięcia wyjściow. (obciążenie liniowe) — maks.
1 %

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.