Bezpiecznik niskonapięciowy w standardzie brytyjskim serii Eaton Bussmann, 63 A, 500 V AC, V88/A4, 25 x 110 mm, gL/gG
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
CEO63
|
| EAN |
5027590496315
|
| UPC |
051712839488
|
| Długość/głębokość produktu |
109.5 mm
|
| Wysokość produktu |
24.5 mm
|
| Szerokość produktu |
21 mm
|
| Masa produktu |
77.6 g
|
| Zgodność/zgodności |
Kontakt z producentem
|
| Kod modelu |
63A, AC 500V, V88/A4, 25x110mm LV Fuse
|
| Wartość znamionowa prądu |
63 A
|
| Wyposażone w: |
Przykręcane uchwyty przesunięte
|
| Rozmiar bezpiecznika |
BS88/A4
|
| Typ prądu |
AC - prąd zmienny
|
| Rozmiar montażowy |
M8
|
| Rozstaw przyłączy |
94 mm
|
| Zdolność wyłączania |
80 kA
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
80 kA
|
| Napięcie znamionowe AC |
500 V
|
| Klasa |
Klasa gG/gL
|
| Typ bezpiecznika |
CEO
|
| Kategoria użytkowa |
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
|
| Kolor |
Brak
|
| Wartość znamionowa przerywania |
80 kAIC
|
| Wskaźnik bezpiecznika |
Brak
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Nie
|
| Straty mocy w watach |
5.6 W
|
| Rodzaj połączenia |
Rozstaw mocowania 94 mm
|
| Budowa |
BS88/A4
|
| Rozmiar |
A4
|
| Kształt bezpiecznika |
Przykręcane uchwyty przesunięte
|
| Rodzaj napięcia |
AC–prąd zmienny
|
| Odpowiednie do |
Podstawa bezpiecznikowa Red Spot RS100
|
| Napięcie znamionowe |
500 V
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
zastosowania ogólnoprzemysłowe
|
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
System bezpieczników E
|