Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

CLOUD-PS

Karta Eaton UPS Cloud, Może być dodana jako opcja do niektórych modeli UPS, zapewniając możliwości zdalnego monitorowania w chmurze

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton CLOUD-PS cloud cards
Numer katalogowy
CLOUD-PS
EAN
3553340661051
Długość/głębokość produktu
66.4 mm
Wysokość produktu
20.4 mm
Szerokość produktu
64 mm
Masa produktu
0.02 kg
Certyfikat(y)
CE

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Eaton CLOUD-PS to rozwiązanie, które ma na celu poprawę możliwości zdalnego monitorowania dzięki usłudze chmurowej Eaton Brightlayer. Aplikacja zapewnia ciągłość działania i łączność Twojej organizacji – bez względu na to, gdzie się znajdujesz. Dzięki CLOUD-PS możesz zarządzać i monitorować UPS z dowolnego miejsca, korzystając z aplikacji mobilnej lub przeglądarki internetowej. Otrzymuj aktualizacje statusu w czasie rzeczywistym, powiadomienia o najistotniejszych zdarzeniach oraz analizy umożliwiające przewidywanie i zapobieganie problemom zanim się pojawią. Poznaj przyszłość ochrony zasilania z CLOUD-PS i zapewnij ciągłość zasilania oraz bezproblemowy zdalny monitoring dla swojej firmy.
Temperatura pracy - maks.
40 °C
Temperatura pracy - min.
0 °C
Wilgotność względna - maks.
90 %
Typ akcesoriów/części zamiennych
Interfejs sieciowy
Akcesoria
Zw
Protokół
NTP
MQTT
DHCP
USB szeregowy
Prąd znamionowy
0 A
Pojemność
0 Ah

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.