Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Akcesoria sieciowe dla środowisk IT

CLOUD-PS

Eaton CLOUD-PS to rozwiązanie, które ma na celu poprawę możliwości zdalnego monitorowania dzięki usłudze chmurowej Eaton Brightlayer. Aplikacja zapewnia ciągłość działania i łączność Twojej organizacji – bez względu na to, gdzie się znajdujesz. Dzięki CLOUD-PS możesz zarządzać i monitorować UPS z dowolnego miejsca, korzystając z aplikacji mobilnej lub przeglądarki internetowej. Otrzymuj aktualizacje statusu w czasie rzeczywistym, powiadomienia o najistotniejszych zdarzeniach oraz analizy umożliwiające przewidywanie i zapobieganie problemom zanim się pojawią. Poznaj przyszłość ochrony zasilania z CLOUD-PS i zapewnij ciągłość zasilania oraz bezproblemowy zdalny monitoring dla swojej firmy.

Zdalny dostęp w dowolnym miejscu i czasie

Bezproblemowy dostęp do informacji o UPS z dowolnego miejsca oferuje niezrównaną elastyczność i wygodę, jednocześnie umożliwiając administratorom bardziej wydajną pracę.

Bez przestojów. Bez stresu.

Otrzymuj aktualizacje statusu w czasie rzeczywistym, powiadomienia o najistotniejszych zdarzeniach oraz analizy umożliwiające przewidywanie i zapobieganie problemom zanim się pojawią. Funkcja ta pomaga z wyprzedzeniem wychwycić potencjalne problemy, zapewniając bezpieczne zasilanie firmy.

Aktualizacje statusu w czasie rzeczywistym

Monitoruj status w czasie rzeczywistym i zapewnij szybką reakcję na zagrożenia.

Otwórz drzwi do pełnej łączności z subskrypcjami Essentials i Advanced

Kupując kartę komunikacyjną CLOUD-PS, otrzymujesz nie tylko samą kartę, ale również wstępną subskrypcję oprogramowania Brightlayer Remote Monitoring. Ta początkowa subskrypcja obejmuje roczną subskrypcję Advanced i 2-letnią subskrypcję Essential, idealnie dostosowaną do okresu gwarancyjnego zasilacza UPS.
W przypadku potrzeby odnowienia subskrypcji prosimy o kontakt z nami.
Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Funkcja Łączność w chmurze
Numer katalogowy CLOUD-PS
Zgodność sprzętowa 3P Ellipse
Typ slotu w UPS Pico-slot
Sieć i protokoły obsługa IPv4, NTP, MQTT(y), DHCP, CLI, USB
Złącza Ethernet 10/100, USB-C do konfiguracji
Obsługiwane oprogramowanie Brightlayer Cloud Remote Monitoring
Lokalne opcje językowe chmury angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański
Dopuszczalna temperatura otoczenia przy pracy 32°F to 104°F (0°C do 40° C)
Dopuszczalna wilgotność przy pracy do 90% RH bez kondensacji
Wymiary  (wys. x szer. x gł.) 20,4 x 64 x 66,4 mm
Masa 0,04 kg
Standardy, certyfikacje Takie same jak dla zasilaczy UPS
Linki do pobrania
X
Download Close