Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

CM100F
Kod modelu: 100A 660V CMSTR F/HOLD(5)1.1KG

Akcesorium bezpiecznika, uchwyt bezpiecznikowy, niskonapięciowy, 100 A, 690 V AC, BS88, 1P, BS, czarny, wkładka bezpiecznikowa OSD

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
CM100F
EAN
5027590497398
UPC
051712839518
Długość/głębokość produktu
60 mm
Wysokość produktu
125 mm
Szerokość produktu
35.6 mm
Masa produktu
219.4 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Kod modelu
100A 660V CMSTR F/HOLD(5)1.1KG

Kompatybilny bezpiecznik

Typ bezpiecznika
OSD

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
100 A
Napięcie znamionowe przy AC
690 V AC

Specyfikacje produktu

Rodzaj połączenia
Połączony frontem
Model
Camaster
Liczba biegunów
1-biegunowy

Eksport specyfikacji produktu