Akcesorium bezpiecznika, uchwyt bezpiecznikowy, niskonapięciowy, 100 A, 690 V AC, BS88, 1P, BS, biały, wkładka bezpiecznikowa OSD
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
CM100FW
|
| EAN |
5027590497404
|
| Długość/głębokość produktu |
126 mm
|
| Wysokość produktu |
62 mm
|
| Szerokość produktu |
36 mm
|
| Masa produktu |
215.2 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
IEC 60269
|
| Kod modelu |
100A 660V WHITE F/HOLDER
|
| Typ bezpiecznika |
OSD
|
| Wartość znamionowa prądu |
100 A
|
| Napięcie znamionowe przy AC |
690 V AC
|
| Rodzaj połączenia |
Połączony frontem
|
| Model |
Camaster
|
| Liczba biegunów |
Jednobiegunowy
|