Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

D0-SFH
SPECIAL HOLDER FOR D0 FUSES

Adapter, LV, D0, IEC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, uchwyt specjalny niskonapięciowego bezpiecznika D0
Numer katalogowy
D0-SFH
EAN
5027590497688
Długość/głębokość produktu
10 mm
Wysokość produktu
120 mm
Szerokość produktu
95 mm
Masa produktu
1 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC
Kod modelu
SPECIAL HOLDER FOR D0 FUSES

Kompatybilna podstawa bezpiecznika i wskaźnik

Typ akcesor. / części zam.
Adapter

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
do bezpieczników D0

Eksport specyfikacji produktu