Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

DD160

Bezpiecznik niskonapięciowy serii Eaton Bussmann, standard brytyjski, 160 A, AC 415 V, V88/B2, 31 x 136 mm, gL/gG

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
DD160
EAN
5027590497718
UPC
051712839587
Długość/głębokość produktu
136 mm
Wysokość produktu
31 mm
Szerokość produktu
31 mm
Masa produktu
148.2 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC 60269-2
BS88

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
160 A
Wyposażone w:
Znaczniki przykręcane centralnie
Rozmiar bezpiecznika
BS88/B2
Typ prądu
AC - prąd zmienny
Rozmiar montażowy
M8
Rozstaw przyłączy
111 mm
Zdolność wyłączania
80 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
80 kA
Napięcie znamionowe AC
415 V
Klasa
Klasa gG/gL
Typ bezpiecznika
DD
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak
Straty mocy w watach
13 W
Rodzaj połączenia
Rozstaw mocowania 111 mm
Budowa
BS88/B2
Rozmiar
B2
Kształt bezpiecznika
Znaczniki przykręcane centralnie
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Odpowiednie do
Podstawa bezpiecznikowa Red Spot RS200 
Sposób montażu
Blok bezpieczników 200DF
Ilość
5
Napięcie znamionowe
415 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
zastosowania ogólnoprzemysłowe
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
System bezpieczników E

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.