Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EA02A0308722000000
93PS-M-20(20)-20-MBS-8-480/230-TA

UPS Eaton 93PS Marine, 20 kVA, 20 kW, 20 kW ramka/przełącznik statyczny, 1 x 20 kW moduł mocy, 480 V wejście TF, 230 V wyjście auto TF, wewnętrzny przełącznik bypassu serwisowego, aprobata typu

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton 93PS Marine UPS
Numer katalogowy
EA02A0308722000000
EAN
6430070725338
Długość/głębokość produktu
875 mm
Wysokość produktu
1370 mm
Szerokość produktu
356 mm
Masa produktu
342 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
CB
Certyfikat(y)
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1
EN 62040-3
Kod modelu
93PS-M-20(20)-20-MBS-8-480/230-TA

Design and additional features

Zastosowanie
Przemysł morski
Kolor
Szary
Rodzaj budowy
Model wolnostojący
Stopień ochrony
IP23
Typ zasilania
AC
Współczynnik kształtu
tower
Zintegrowana funkcjonalność
Zarządzanie sieciowe
Modułowy
Sposób montażu
tower
Zawartość pakietu
  • UPS
  • Szybki start
  • Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Czas podtrzymywania działania pod pełnym obciążeniem
0 min
Czas pracy przy połowicznym obciążeniu
0 min

Efficiency and performance

Sprawność (tryb ECO)
99 %
Tryb wyższej wydajności
ESS z VMMS
Sprawność całkowita
96 %
Czas przejścia do pełnego obciążenia
0 s
Rozdział zniekształcenia napięcia wyjściow. (obciążenie liniowe) — maks.
1.5 %

Input/Output electrical characteristics

Częstotliwość wejściowa – maks.
60 Hz
Częstotliwość wejściowa – min.
50 Hz
Napięcie znamionowe wejściowe
400V default (380/400/415V)
Napięcie wejściowe - maks.
415 V
Napięcie wejściowe - min.
380 V
Liczba połączeń wyjściowych stałych
1
Napięcie wyjściowe - maks.
415 V
Napięcie wyjściowe - min.
380 V
Faza (wejście)
3
Faza (wyjście)
3
Częstotliwość podstawowa - maks.
60 Hz
Częstotliwość podstawowa - min.
50 Hz
Częstotliwość wtórna maks.
60 Hz
Częstotliwość wtórna min.
50 Hz

Management and monitoring

Alarmy dźwiękowe
Tak
Funkcja automatycznego wyłączania
Tak
Moduły mocy z możliwością wymiany podczas pracy
Tak
Wewnętrzne obejście serwisowe
Tak
Możliwość pracy równoległej
Praca równoległa umożliwiająca większą moc lub redundancję
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Snmp
Tak

Specyfikacje produktu

Typ ładowarki akumulatora
Technologia ABM
Podłączenie akumulatora zewnętrznego
Zaciski
Złącze wejściowe
Stałe podłączenie
Wartość znamionowa kVA
20 kVA
Wyjściowa moc pozorna
20000 VA
Skuteczna moc wyjściowa
20000 W
Częstotliwość napięcia wyjściowego
50 Hz (programowalne 50/60 Hz)
Współczynnik mocy wyjściowej
1
Topologia
Online/podwójna konwersja
Moc
20 kW

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.