Panel dotykowy Eaton XV-303, 24 V DC, 10,1 cala, 2 x Ethernet, 1 x RS-232, 1 x RS-485, 1 x CAN, Linux, pojemnościowy ekran dotykowy
| Nazwa produktu |
Eaton XV-303, panel dotykowy
|
| Numer katalogowy |
EP-401366
|
| EAN |
7640130100220
|
| Długość/głębokość produktu |
170 mm
|
| Wysokość produktu |
39 mm
|
| Szerokość produktu |
130 mm
|
| Masa produktu |
1.165 kg
|
| Certyfikat(y) |
CUL
CE UL File No.: E205091 Certified by UL for use in Canada UL UL 61010-2-201 IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-4 DNV DNV TAA00000NC |
| Kod modelu |
XV-303-10-C00-A00-2B
|
| Odporność na wstrząsy |
15 g, 11 ms, Mechaniczne
|
| Odporność na drgania |
5 - 9 Hz, ± 3,5 mm
60 - 150 Hz, ± 2 g 9 - 60 Hz, ± 0,15 mm |
| Ciśnienie powietrza |
795 – 1080 hPa (praca)
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
0 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-20 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-3
Zimno zgodnie z EN 60068-2-1 Suche gorąco zgodnie z IEC 60068-2-2 |
| Warunki środowiskowe |
Kondensacja: Bez kondensacji
|
| Temp. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Wilgotność względna |
10-95% (bez kondensacji)
|
| Interfejsy |
Host USB 2.0 (bez separacji galwanicznej)
RS485 (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC) CAN (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC) Złącze Ethernet 10/100 Mbps RS232 (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC) |
| Liczba gniazd |
1 (do kart SD)
|
| Protokół |
EtherNet/IP
CAN TCP/IP MODBUS EtherCAT |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
Na zapytanie
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
Spełnia wymagania normatywne produktu.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
18 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
18 W
|
| Współcz. kontrastu wyświetlacza |
500:1
|
| Podświetlenie wyświetlacza |
LED
Możliwość ściemniania za pomocą oprogramowania |
| Wielkość wyświetlacza |
222,72 x 125,28 mm
16:9 |
| Typ wyświetlacza |
Wyświetlacz kolorowy, TFT, antyodblaskowe
TFT Antyodblaskowe szkło hartowane w ramce z tworzywa |
| Intensywność podświetlenia |
400 cd/m²
|
| Liczba wyświetlanych kolorów |
16777216
|
| Rozdzielczość |
|
| Rozmiar ekranu (przekątna) |
10.1 in
|
| Technologia dotykowa |
Pojemnościowa wielodotykowa
Technologia Projected Capacitive Touch (PCT) Panel wielodotykowy, czujnik dotykowy |
| Dozwolone napięcie |
19,2 - 30 V DC, skuteczne (znamionowe napięcie robocze -20%/+25%)
18,0 - 31,2 V DC, bezwzględne z tętnieniami 35 V DC (przez < 100 ms) 18 - 31,2 V DC, zasilane akumulatorowe (znamionowe napięcie robocze -25%/+30%) |
| Pobór mocy |
Maks. 18 W
18 W stand. 15,5 W |
| Znamionowe napięcie robocze |
24 V DC (zasilanie – bezpieczne bardzo niskie napięcie)
|
| Napięcie zasilania DC — maks. |
30 VDC
|
| Napięcie zasilania przy DC — min. |
19.2 VDC
|
| Emisja zakłóceń |
Zgodnie z IEC/EN 61000-6-4
|
| Odporność na zakłócenia |
Zgodnie z normą EN 61000-6-2
|
| Zaniki napięcia |
≤ 10 ms od znamionowego napięcia (24 V DC)
5 ms od niskiego napięcia sieci (19,2 V DC) |
| Materiał obudowy |
Materiał izolowany
|
| Wyposażone w: |
System komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzaniem)
Sygnalizacja komunikatów Wyjście drukarki 1 x RS485 (wbudowany interfejs) Wyświetlacz kolorowy 1 x host USB 2.0 (wbudowany interfejs) 2 x Ethernet 10/100 MB/s (wbudowany interfejs) Interfejsy SW 1 x RS232 (wbudowany interfejs) Receptury 1 x CAN (wbudowany interfejs) |
| Funkcje |
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście) Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście) |
| Czas pracy akumulatora |
Zabezpiecz. zegar czasu rzeczyw.: BR 2330, niewymienne (lutowane)
|
| Stopień ochrony |
NEMA 12
NEMA 4X IP20, tył (zgodnie z EN 60529-1) |
| Stopień ochrony (część czołowa) |
NEMA 12
IP65 |
| Typ bezpiecznika |
Wbudowany bezpiecznik (bez dostępu)
|
| Żywotność |
50 000 godz. (żywotność podświetlenia)
|
| Model |
Obudowa z tworzywa i szklany panel w ramce z tworzywa
|
| Sposób montażu |
Do wbudowania – nachylenie od pionu: ±45° (w przypadku konwekcji naturalnej)
Do wbudowania – odstęp: Szer. x Wys. x Gł. ≥ 30 mm (1,18") Montaż podtynkowy |
| Rozłączenie galwaniczne |
Zasilanie: nie
|
| Kategoria produktu |
XV-300
|
| Zabezpieczenie przed odwróc. polar. |
Tak
|
| Zgodność z RoHs |
Tak
|
| Oprogramowanie |
GALILEO, Oprogramowanie do wizualizacji, Projektowanie
|
| Typ |
Panel sterowania z drugim portem Ethernet
|
| Rodzaj napięcia |
DC–prąd stały
|
| Czas podtrzymania |
10 lat, przeciętnie (czas przy zerowym napięciu)
|
| Pamięć |
Karta SD, Typ: SDSC, SDHC (pamięć zewnętrzna)
Pamięć Flash: 1 GB SLC NVRAM: 128 kB Przechowywanie DRAM: 512 MB RAM |
| Pojemność pamięci |
512 000 kB
|
| System operacyjny |
Linux
|
| Procesor |
ARM Cortex-A9 800 MHz
|