Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EP-502425

ProfiSNAP DIN Rail Set Meter Trough, for enclosure width 1200mm, H=425mm, 3 meter units in width, left or right mounted

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
EP-502425
EAN
9010653075981
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
425 mm
Product Width
634 mm
Product Weight
7.3 kg
Certifications
CE
Model Code
PSN-DRS-MT-1200/425-3ZBR-MSW

Technical data - mechanical

Number of DIN rails
2
Number of modular spacings per DIN-rail
33
Row distance
200 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.