Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

ES32

Eaton Crouse-Hinds series ES sealing hub, 3/4" female hub size, 1" male hub size, Feraloy iron alloy

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ES sealing hub
Catalog Number
ES32
UPC
782274277035
Product Length/Depth
1.81 in
Product Height
2 in
Product Width
1.81 in
Product Weight
0.11 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Material
Feraloy iron alloy
Female hub size
3/4"
Male hub size
1"

Eksport specyfikacji produktu