Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

ES65

Eaton Crouse-Hinds series ES sealing hub, 1-1/2" female hub size, 2" male hub size, Feraloy iron alloy

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ES sealing hub
Catalog Number
ES65
UPC
782274094540
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
3.06 in
Product Width
2.75 in
Product Weight
1.8 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2 No. 30

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Material
Feraloy iron alloy
Female hub size
1-1/2"
Male hub size
2"

Eksport specyfikacji produktu