Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

ESD4
4AMP 550V AC INDUSTRIAL

Niskonapięciowy bezpiecznik standardu brytyjskiego seria Eaton Bussmann, 4 A, 550 V AC, V88/F2, 14 x 68 mm, gL/gG

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
ESD4
EAN
5027590498654
UPC
051712844536
Długość/głębokość produktu
67 mm
Wysokość produktu
14 mm
Szerokość produktu
14 mm
Masa produktu
30.5 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC 60269-2
BS88
Kod modelu
4AMP 550V AC INDUSTRIAL

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
4 A
Wyposażone w:
Przesunięte płaskie styki
Rozmiar bezpiecznika
BS88/F2
Typ prądu
AC - prąd zmienny
Zdolność wyłączania
80 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
80 kA
Napięcie znamionowe AC
550 V
Klasa
Klasa gG/gL
Typ bezpiecznika
ESD
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak
Straty mocy w watach
1.4 W
Rodzaj połączenia
Zacisk nożowy
Budowa
BS88/F2
Rozmiar
F2
Kształt bezpiecznika
Przesunięte płaskie styki
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Odpowiednie do
Podstawa bezpiecznikowa 63ENS Safeloc
Podstawa bezpiecznikowa Safeclip SC63
Napięcie znamionowe
550 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
zastosowania ogólnoprzemysłowe
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
System bezpieczników E

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.