Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

ESD50
50AMP 415V AC INDUSTRIAL

Wkładka topikowa, niskonapięciowa, 50 A, AC 415 V, BS88/F2, 18 x 68 mm, gL/gG, BS

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
ESD50
EAN
5027590498678
UPC
051712844604
Długość/głębokość produktu
67 mm
Wysokość produktu
18 mm
Szerokość produktu
18 mm
Masa produktu
29.85 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC 60269-2
BS88
Kod modelu
50AMP 415V AC INDUSTRIAL

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
50 A
Wyposażone w:
Przesunięte płaskie styki
Rozmiar bezpiecznika
BS88/F2
Typ prądu
AC - prąd zmienny
Zdolność wyłączania
80 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
80 kA
Napięcie znamionowe AC
415 V
Klasa
Klasa gG/gL
Typ bezpiecznika
ESD
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nie
Straty mocy w watach
3.9 W
Rodzaj połączenia
Zacisk nożowy
Budowa
BS88/F2
Rozmiar
F2
Kształt bezpiecznika
Przesunięte płaskie styki
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Odpowiednie do
Podstawa bezpiecznikowa 63ENS Safeloc
Podstawa bezpiecznikowa Safeclip SC63
Napięcie znamionowe
415 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
Zastosowania ogólnoprzemysłowe
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
System bezpieczników E

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.