Niskonapięciowy bezpiecznik standardu brytyjskiego seria Eaton Bussmann, 63 A, 415 V AC, V88/F2, 18 x 68 mm, gL/gG
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
ESD63
|
| EAN |
5027590498692
|
| UPC |
051712839891
|
| Długość/głębokość produktu |
67 mm
|
| Wysokość produktu |
18 mm
|
| Szerokość produktu |
18 mm
|
| Masa produktu |
30.5 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
IEC 60269-2
BS88 |
| Kod modelu |
63AMP 415V AC INDUSTRIAL
|
| Wartość znamionowa prądu |
63 A
|
| Wyposażone w: |
Przesunięte płaskie styki
|
| Rozmiar bezpiecznika |
BS88/F2
|
| Typ prądu |
AC - prąd zmienny
|
| Rozstaw przyłączy |
149 mm
|
| Zdolność wyłączania |
80 kA
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
80 kA
|
| Napięcie znamionowe AC |
415 V
|
| Klasa |
Klasa gG/gL
|
| Typ bezpiecznika |
ESD
|
| Kategoria użytkowa |
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
|
| Kolor |
Brak
|
| Wartość znamionowa przerywania |
80 kAIC
|
| Wskaźnik bezpiecznika |
Brak
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Nie
|
| Straty mocy w watach |
4.6 W
|
| Rodzaj połączenia |
Zacisk nożowy
|
| Budowa |
BS88/F2
|
| Rozmiar |
F2
|
| Kształt bezpiecznika |
Przesunięte płaskie styki
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Odpowiednie do |
Podstawa bezpiecznikowa 63ENS Safeloc
Podstawa bezpiecznikowa Safeclip SC63 |
| Napięcie znamionowe |
415 V
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
zastosowania ogólnoprzemysłowe
|
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
System bezpieczników E
|