Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FN01C
FUSE-BASE D01 E14 1POL

Eaton Bussmann seria, podstawa niskonapięciowego jednobiegunowego bezpiecznika D0, 400V, 16A, Akcesorium do bezpiecznika, Montaż śrubowy, Porcelana

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, podstawa jednobiegunowa niskonapięciowego bezpiecznika D0
Numer katalogowy
FN01C
EAN
5027590498944
UPC
051712831192
Długość/głębokość produktu
53 mm
Wysokość produktu
40 mm
Szerokość produktu
27 mm
Masa produktu
66.06 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Kod modelu
FUSE-BASE D01 E14 1POL

Kompatybilna podstawa bezpiecznika i wskaźnik

Odpowiednie do
D01

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
16 A
Napięcie znamionowe
400 V

Specyfikacje produktu

Rozmiar bezpiecznika
D01
Liczba biegunów
Jednobiegunowa

Eksport specyfikacji produktu