Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FN02C
FUSE-BASE D02 E18 1POL

Podstawa bezpiecznika serii Bussmann firmy Eaton, LV, 63 A, 400 V AC, D02, 1P, IEC, montaż śrubowy, do żył 2,5 – 25 mm2

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, podstawa jednobiegunowa niskonapięciowego bezpiecznika D0
Numer katalogowy
FN02C
EAN
5027590498951
Długość/głębokość produktu
310 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
85 mm
Masa produktu
0.001 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC/EN 60269-3
VDE 0636
Kod modelu
FUSE-BASE D02 E18 1POL

Kompatybilna podstawa bezpiecznika i wskaźnik

Odpowiednie do
D02

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
63 A
Napięcie znamionowe
400 V

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Do zastosowań domowych i ogólnoprzemysłowych
Rozmiar bezpiecznika
D02
Liczba biegunów
Jednobiegunowa

Eksport specyfikacji produktu