Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Produkt wycofany z produkcji

FN03C
FUSE-BASE D03 M30 1POL

Podstawa bezpiecznika, niskie napiecie, 100 A, AC 400 V, D03, 1P, IEC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, podstawa jednobiegunowa niskonapięciowego bezpiecznika D0
Numer katalogowy
FN03C
EAN
5027590170475
Długość/głębokość produktu
255 mm
Wysokość produktu
65 mm
Szerokość produktu
190 mm
Masa produktu
0.001 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC/EN 60269-3
VDE 0636
Kod modelu
FUSE-BASE D03 M30 1POL

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
100 A
Napięcie znamionowe
400 V

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Do zastosowań domowych i ogólnoprzemysłowych
Rozmiar bezpiecznika
D03
Liczba biegunów
Jednobiegunowa

Eksport specyfikacji produktu