Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FRN01C
FUSE-BASE D01 1POL DIN HUT 16A

Podstawa bezpiecznika, LV, 16 A, AC 400 V, D01, 1P, IEC, Montaż na szynie DIN, do żył 1,5 – 4 mm2

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, podstawa jednobiegunowa niskonapięciowego bezpiecznika D0
Numer katalogowy
FRN01C
EAN
5027590499026
Długość/głębokość produktu
36 mm
Wysokość produktu
71 mm
Szerokość produktu
27 mm
Masa produktu
65 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC/EN 60269-3
VDE 0636
Kod modelu
FUSE-BASE D01 1POL DIN HUT 16A

Kompatybilna podstawa bezpiecznika i wskaźnik

Odpowiednie do
D01

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
16 A
Napięcie znamionowe
400 V

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Do zastosowań domowych i ogólnoprzemysłowych
Rozmiar bezpiecznika
D01
Liczba biegunów
Jednobiegunowa

Eksport specyfikacji produktu