Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FWA-150B

Eaton Bussmann series, szybki bezpiecznik FWA, 500 V AC (0,25-6,3A), 500 V DC (2 – 5 A), 150A, 200 kAIC V AC (70-1000 A), 20 kA IC przy 150 V DC (70-800A), 100 kA IC przy 80 V DC (70-1000A), Brak, Bezpiecznik szybki, Koniec ostrza X koniec ostrza, Śruba dwustronna

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki cylindryczny
Numer katalogowy
FWA-150B
EAN
5027590020220
UPC
051712577823
Długość/głębokość produktu
26 mm
Wysokość produktu
26 mm
Szerokość produktu
72 mm
Masa produktu
81 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
UL Recognized

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
150 A
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
26000
Wartość znamionowa przerywania
200 kA IC V AC (70 – 1000 A)
100 kA IC przy 80 V DC (70-1000 A)
20 kA IC przy 150 V DC (70-800 A)
100 kA IC przy 150 V AC
100 kA IC przy 80 V DC
20 kA IC przy 150 V DC
Całka przedłukowa (I2T)
2700
Napięcie znamionowe
150 V AC/DC
Rodzaj napięcia
AC/DC
Straty mocy w watach
13.5 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Półprzewodnik, szyna wspólna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.