Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FWA-2000AH

Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki FWA, 500 V AC (0,25-6,3 A), 500 V DC (2-5 A), 2000A, 200 kAIC V AC, 50 kA IC przy 120 V DC, brak, bezpiecznik szybki, zlicowane, przykręcany

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki cylindryczny
Numer katalogowy
FWA-2000AH
EAN
5027590020282
UPC
051712795500
Długość/głębokość produktu
96 mm
Wysokość produktu
65 mm
Szerokość produktu
116 mm
Masa produktu
551 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
UL Recognized

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
2000 A
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
2400000
Wartość znamionowa przerywania
200 kAIC V AC
50 kA IC przy 120 V DC
Całka przedłukowa (I2T)
860000
Napięcie znamionowe
130 V AC, 130 V DC
Rodzaj napięcia
AC/DC
Straty mocy w watach
108 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Półprzewodnik, szyna wspólna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.