Eaton Bussmann series, szybki bezpiecznik FWA, 500V, 80A, 200 kAIC V AC (70-1000 A), 20 kA IC przy 150 V DC (70-800A), 100 kA IC przy 80 V DC (70-1000A), Brak, Bezpiecznik szybki, Koniec ostrza X koniec ostrza, Śruba dwustronna
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki cylindryczny
|
| Numer katalogowy |
FWA-80B
|
| EAN |
5027590020572
|
| UPC |
051712577892
|
| Długość/głębokość produktu |
26 mm
|
| Wysokość produktu |
26 mm
|
| Szerokość produktu |
72 mm
|
| Masa produktu |
84 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
|
| Certyfikat(y) |
UL Recognized
|
| Wartość znamionowa prądu |
80 A
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
6000
|
| Wartość znamionowa przerywania |
100 kA IC przy 80 V DC (70-1000 A)
200 kA IC V AC (70 – 1000 A) 20 kA IC przy 150 V DC (70-800 A) 100 kA IC przy 150 V AC 100 kA IC przy 80 V DC 20 kA IC przy 150 V DC |
| Całka przedłukowa (I2T) |
670
|
| Napięcie znamionowe |
150 V AC/DC
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Straty mocy w watach |
7.7 W
|
| Zastosowanie |
Półprzewodnik, szyna wspólna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|