Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FWH-005A6F

Eaton Bussmann series, szybki bezpiecznik FWH, 500 V AC/DC (tylko 35 – 800 A), 5A, 50 kA IC przy 0,25 – 20 A, 20 kA IC przy 25 – 30 A, Bez sygnalizacji, Bezpiecznik szybki, Końcówka tulejkowa X końcówka tulejkowa

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki cylindryczny
Numer katalogowy
FWH-005A6F
EAN
5027590499514
UPC
051712796675
Długość/głębokość produktu
33 mm
Wysokość produktu
7 mm
Szerokość produktu
7 mm
Masa produktu
2.8 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
CSA Certified
UL Recognized

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
5 A
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
40 przy 500 V
Wartość znamionowa przerywania
50 kAIC
Całka przedłukowa (I2T)
15
Napięcie znamionowe
700 V
Rodzaj napięcia
AC/DC
Straty mocy w watach
2.1 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Półprzewodnik, szyna wspólna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.