Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FWH-100BC

Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki FWH, 1000 V AC, 800 V DC, 100 A, 200 kA IC przy 1000 V AC, 50 kA IC przy 500 V DC, brak, bezpiecznik szybki, zacisk nożowy X zacisk nożowy, 

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki cylindryczny
Numer katalogowy
FWH-100BC
EAN
5027590581769
UPC
197573007007
Długość/głębokość produktu
91 mm
Wysokość produktu
24 mm
Szerokość produktu
24 mm
Masa produktu
102 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
CSA Certified
UL Recognized

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
100 A
Całka wyłączania (I2T)
2000
Wartość znamionowa przerywania
50 kA IC przy 500 V DC
200 kA IC przy 1000 V AC
Całka przedłukowa (I2T)
475
Napięcie znamionowe
500 V
Rodzaj napięcia
AC/DC
Straty mocy w watach
17 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
ochrona wspólnej szyny DC, napędów DC, przetwornic/prostowników mocy i rozruszników o obniżonym napięciu

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.