Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki FWH, 1000 V AC, 800 V DC, 150 A, 200 kA IC przy 1000 V AC, 50 kA IC przy 500 V DC, brak, bezpiecznik szybki, zacisk nożowy X zacisk nożowy, śrubowa
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki cylindryczny
|
| Numer katalogowy |
FWH-150B
|
| EAN |
5027590020855
|
| UPC |
051712795845
|
| Długość/głębokość produktu |
91 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
154 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
UL Recognized
CSA Certified |
| Kod modelu |
150A 500V AC HIGH SPEED TAG FUSE
|
| Wartość znamionowa prądu |
150 A
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
4600
|
| Wartość znamionowa przerywania |
50 kA IC przy 500 V DC
200 kA IC przy 1000 V AC |
| Całka przedłukowa (I2T) |
1100
|
| Napięcie znamionowe |
500 V AC, 500 Vdc
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Straty mocy w watach |
30 W
|
| Zastosowanie |
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|