Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FWH-200B

Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki FWH, 500 V AC/DC (UL), 200 A, 200 kA IC przy 300 V DC, 50 kA IC przy 300 V DC, brak, bezpiecznik szybki, zacisk nożowy X zacisk nożowy, Klasa aR, śrubowa, Biały, ceramiczny

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki cylindryczny
Numer katalogowy
FWH-200B
EAN
5027590020916
UPC
051712795869
Długość/głębokość produktu
91 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
152 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
UL Recognized
CSA Certified

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
200 A
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
8500
Wartość znamionowa przerywania
200 kA IC przy 300 V DC
50 kA IC przy 300 V DC
Całka przedłukowa (I2T)
1900
Napięcie znamionowe
500 V AC, 500 Vdc
Rodzaj napięcia
AC/DC
Straty mocy w watach
40 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Ilość
1

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.