Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FWH-35B

Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki FWH, 750 V AC, 750 V DC, 35 A, 200 kA IC przy 1000 V AC, 50 kA IC przy 500 V DC, brak, bezpiecznik szybki, zacisk nożowy X zacisk nożowy, śrubowa

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki cylindryczny
Numer katalogowy
FWH-35B
EAN
5027590499637
UPC
051712795746
Długość/głębokość produktu
108 mm
Wysokość produktu
28 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
63.8 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
UL Recognized
CSA Certified

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
35 A
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
150
Wartość znamionowa przerywania
50 kA IC przy 500 V DC
200 kA IC przy 1000 V AC
Całka przedłukowa (I2T)
34
Napięcie znamionowe
500 V AC, 500 Vdc
Rodzaj napięcia
AC/DC
Straty mocy w watach
8 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.