Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FWH-40B
40A 500V AC TAG HIGH SPEED FUSE

Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki FWH, 750 V AC, 750 V DC, 40 A, 200 kA IC przy 1000 V AC, 50 kA IC przy 500 V DC, brak, bezpiecznik szybki, zacisk nożowy X zacisk nożowy, śrubowa

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki cylindryczny
Numer katalogowy
FWH-40B
EAN
5027590499651
UPC
051712795753
Długość/głębokość produktu
108 mm
Wysokość produktu
28 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
63.6 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
UL Recognized
CSA Certified
Kod modelu
40A 500V AC TAG HIGH SPEED FUSE

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
40 A
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
320
Wartość znamionowa przerywania
50 kA IC przy 500 V DC
200 kA IC przy 1000 V AC
Całka przedłukowa (I2T)
76
Napięcie znamionowe
500 V AC, 500 Vdc
Rodzaj napięcia
AC/DC
Straty mocy w watach
7.5 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.