Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FWH-45B

Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki FWH, 750 V AC, 750 V DC, 45A, 200 kA IC przy 1000 V AC, 50 kA IC przy 500 V DC, brak, bezpiecznik szybki, zacisk nożowy X zacisk nożowy, przykręcany

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki cylindryczny
Numer katalogowy
FWH-45B
EAN
5027590499668
UPC
051712795760
Długość/głębokość produktu
108 mm
Wysokość produktu
28 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
64.4 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
CSA Certified
UL Recognized

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
45 A
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
450
Wartość znamionowa przerywania
200 kA IC przy 1000 V AC
50 kA IC przy 500 V DC
Całka przedłukowa (I2T)
105
Napięcie znamionowe
500 V AC, 500 Vdc
Rodzaj napięcia
AC/DC
Straty mocy w watach
7.5 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Półprzewodnik, szyna wspólna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.