Szybki bezpiecznik serii Eaton Bussmann FWH, 1200 V, 50 A, 200 kAIC przy 1000 V AC, 50 kAIC przy 500 V DC, brak, bezpiecznik szybki, koniec ostrza x koniec ostrza, sworzeń
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki cylindryczny
|
| Numer katalogowy |
FWH-50B
|
| EAN |
5027590499682
|
| UPC |
051712795777
|
| Długość/głębokość produktu |
108 mm
|
| Wysokość produktu |
28 mm
|
| Szerokość produktu |
90 mm
|
| Masa produktu |
63 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
|
| Certyfikat(y) |
UL Recognized
CSA Certified |
| Kod modelu |
50A 500V AC TAG FUSE
|
| Wartość znamionowa prądu |
50 A
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
670
|
| Wartość znamionowa przerywania |
200 kA IC przy 1000 V AC
50 kA IC przy 500 V DC |
| Całka przedłukowa (I2T) |
…135…
|
| Napięcie znamionowe |
500 V AC, 500 Vdc
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Straty mocy w watach |
7.5 W
|
| Zastosowanie |
Półprzewodnik, szyna wspólna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|