Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

FWH-60B
60A 500V AC HIGH SPEED TAG FUSE

Szybki bezpiecznik FWH z serii Eaton Bussmann, 1000 V DC, 60 A, 200 kAIC przy 1000 V AC, 50 kAIC przy 500 V DC, brak, bezpiecznik szybki, koniec ostrza x koniec ostrza, sworzeń

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki cylindryczny
Numer katalogowy
FWH-60B
EAN
5027590499712
UPC
051712795784
Długość/głębokość produktu
108 mm
Wysokość produktu
28 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
63 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
CSA Certified
UL Recognized
Kod modelu
60A 500V AC HIGH SPEED TAG FUSE

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
60 A
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
900
Wartość znamionowa przerywania
50 kA IC przy 500 V DC
200 kA IC przy 1000 V AC
Całka przedłukowa (I2T)
210
Napięcie znamionowe
500 V AC, 500 Vdc
Rodzaj napięcia
AC/DC
Straty mocy w watach
9.9 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Półprzewodnik, szyna wspólna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.