Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

MBP20KIPDU
Eaton 20 kW MBP with PDU

Moduł bypassu serwisowego Eaton 20 kW ze zintegrowanym PDU, 3U, do montażu tower lub w szafie rack

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
UPS Eaton 93PX
Numer katalogowy
MBP20KIPDU
EAN
6430070723938
Długość/głębokość produktu
592 mm
Wysokość produktu
129 mm
Szerokość produktu
438 mm
Masa produktu
13.6 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
CB
Certyfikat(y)
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1
EN 62040-3
Manufactured in a plant certified to ISO 9001 and ISO 14001 management system standards
Kod modelu
Eaton 20 kW MBP with PDU

Więcej dodatkowych specyfikacji

Interfejs komunikacji
Port USB
RS232

Specyfikacja trójfazowego zasilacza UPS

Zastosowanie
Data center / IT
Funkcja automatycznego wyłączania
Nr
Kolor
Czarny
Rodzaj budowy
Urządzenie 482,6 mm (19 cali)
Współczynnik kształtu
rack/tower
Złącze wejściowe
Stałe podłączenie
W zestawie akumulator wewnętrzny
Nie
Wewnętrzne obejście serwisowe
Tak
Sposób montażu
tower
Montaż w szafie rack
Liczba połączeń wyjściowych C13
6
Liczba połączeń wyjściowych C19
3
Liczba połączeń wyjściowych stałych
1
Liczba połączeń wyjściowych, norma francuska (typ E)
0
Liczba połączeń wyjściowych ze stykiem ochronnym (Schuko)
0
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nr
Rozmiar szafy rack
3U
Snmp
Nr

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.